Wtykana złączka systemowa magistrali - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Wtykana złączka systemowa magistrali, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, Kodowanie X, Piercecon®, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417443
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF2CHJ -
Strona katalogu Strona 342 (C_2_2019)
GTIN 4046356530712
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 29,340 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij