Moduł wkładki stykowej - HC-M-02-CT-F-HV-16 - 1417407

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 2900 V/5000 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², zastosowanie: Wysokonapięciowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417407
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ACE -
Strona katalogu Strona 579 (C_2_2019)
GTIN 4055626112725
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 55,200 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij