Moduł wkładki stykowej - HC-M-02-AT-M-10 - 1417389

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Styk męski, Osiowe przyłącze śrubowe, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 10 mm², zastosowanie: Moc

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417389
Jednostka opakowania 2 pcs
Sales key BF7ACE -
Minimalne zamówienie 2 pcs
Strona katalogu Strona 573 (C_2_2019)
GTIN 4055626112695
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 24,900 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij