Moduł wkładki stykowej - HC-M-04-KT-M - 1417371

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 4xKOAX, styki mocy: 0, styki sterujące: 4, Styk męski, Przyłącze lutowane i zaciskane, 50 V, 2 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Sygnał

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417371
Jednostka opakowania 5 pcs
Sales key BF7ACE -
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 589 (C_2_2019)
GTIN 4055626112534
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 6,420 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij