Kabel sieciowy - VS-OE-OE-94F/... - 1417359

Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417359
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1LEA -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 393 (C_2_2019)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij