Moduł wkładki stykowej - HC-M-DSUB 09-CT-M - 1417309

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 9, wykonanie : D-SUB 9, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Dane, bez styków zaciskanych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417309
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7ACE -
Strona katalogu Strona 587 (C_2_2019)
GTIN 4055626112510
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 35,200 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij