RJ45-Steckverbinder - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - 1417294

RJ45-Steckverbinder, IP67, CAT5e, 8-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 23, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm, Bedruckung TIA 568 A, Farbe: grau

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
  • Wysokiej klasy niedrogie rozwiązanie do ochrony IP
  • UL
  • Prosta obsługa
  • IP65/67
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417294
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNDAA -
GTIN 4046356516709
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 32,000 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij