Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94B - 1417264

Wbudowany styk żeński magistralny systemowy, Ethernet, 8-polowy, ekranowany, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z kablem magistrali 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1417264
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABQCED -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4055626080215
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 27,186 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij