Transceiver LWL - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Transceiver M12 OPTIC do GOF MM

Transceiver światłowodowy M12, dupleks, do fal o długości 1300 nm do 125 Mb/s, do włókien GOF, przeznaczony do montażu na obwodzie drukowanym, gwint mocujący M16, z zatyczką, zawiera port I²C do monitorowania i zarządzania transceivera

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Transceiver M12 OPTIC, 1300 nm, 125 Mb/s

Zalety

  • prędkości transmisji do 125 Mb/s
  • wytrzymała obudowa metalowa
  • Tarcza wtyczki wg DIN/IEC 61754-27
  • Interfejs zarządzania I²C
  • Wyjście Signal Detect (SD)
  • Wejścia/wyjścia PECL
  • Moc wyjściowa -19 dBm
  • Czułość odbiornika -30 dBm
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1416729
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNGBZ -
Strona katalogu Strona 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480826
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 47,500 GRM
Numer taryfy celnej 85414090
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij