Kabel mocy - SAC-2P-MINMS/ 1,0-547 - 1416462

Kabel mocy, 2-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste 7/8"-16UNF, A - standard, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1416462
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF1IMA -
GTIN 4055626220185
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,220 GRM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia MX (Meksyk)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij