Tulejka kablowa - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Tulejka kablowa, liczba przewodów: 2, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1410110
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356776257
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij