Kabel ładujący AC - EV-T2M3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK00 - 1410088

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Linia stylistyczna 1, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), linia stylistyczna D-Line, kabel: 4 m, czarny, spiralna, wygląd wtyku: szary, uchwyt: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 2, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1410088
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 746 (C-2-2017)
GTIN 4046356889698
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,090 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij