Zacisk przewodu ochronnego - MSLK 4 - 1410013

Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 1, przekrój:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5 mm, wysokość: 18 mm, kolor: srebrny, rodzaj montażu: NS 15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1410013
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918021078
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij