Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/1 - 1409796

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 µm, OM3, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych, długość: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Kable światłowodowe wielomodowe do układania wewnątrz budynków
  • Idealne do rozdzielnic i podłączania urządzeń terminujących
  • Wszystkie komponenty spełniają wymagania UL 94, V0
  • Pojedyncze elementy 2,8 mm z bezhalogenowego materiału nierozprzestrzeniającego płomienia
  • Badania interferometryczne na każdym etapie procesu certyfikacji
  • Doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne
  • Spełnia optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
  • Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność
  • Światłowód odporny na zginanie
  • Indywidualny protokół pomiarowy o tłumienności wtrąceniowej ≤ 0,3 dB, mierzonej zgodnie z IEC 61300-3-4
  • Indywidualny protokół pomiarowy o tłumienności odbiciowej ≥ 35 dB, mierzonej zgodnie z IEC 61300-3-6
  • Kompleksowe badania wg IEC 61753-122-2 i IEC 61753-1 kat. C
  • Próba wytrzymałości na szok termiczny wg IEC 61300-2-1
  • Próba odporności na wibracje wg IEC 61300-2-1
  • Odporność złącza kablowego na rozciąganie wg IEC 61300-2-5

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409796
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 419 (C-2-2017)
GTIN 4046356882323
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij