Kabel połączeniowy - NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR - 1409741

Przewód patchcord EtherCAT®

Patchcord EtherCAT®, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowe żyły), zielony, RJ45-wtyk/IP20, prosty, na wtyk RJ45/IP20, kątowy, długość 50 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409741
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356880831
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,483 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij