Przepust ścienny - Q 1,5-3P-Q SET BK - 1409703

Brak zdjęcia

Przepust ścienny QUICKON do montażu na zewnątrz z przyłączem do lutowania ręcznego / złączem konektorowym 4,8 mm x 0,8 mm, 3-biegunowe, elementy luźne w worku.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409703
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356872850
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij