Przepust ścienny - Q 1,5/3FL/13-M20-FLANSCH BK - 1409702

Brak zdjęcia

Złącze lutowania ręcznego/konektorowe 4,8 mm x 0,8 mm do przepustów ściennych QUICKON, do montażu na zewnątrz, 3-biegunowe.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP65/IP67 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409702
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356872843
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij