Infrastrukturalne gniazda ładowania - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,5M6,0E11 - 1409681

Infrastrukturalne gniazdo do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC), kompatybilne z infrastrukturalnymi wtykami ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Ryglujące urządzenie wykonawcze, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, Montaż na tylnej ściance, Przykręcenie klapki od tyłu, Dodatkowe zabezpieczenie od tyłu przed wodą poprzez uszczelnienie poszczególnych żył

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Gniazdo ładowania stacji do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)

Zalety

  • Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd Phoenix Contact do montażu na stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
  • Zintegrowana blokada podczas ładowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409681
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356872645
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij