Zestaw łączników wtykowych - HC-KIT-A03-R01 - 1409655

Zestaw złączy wtykowych, składający się z: obudowy tulejowej i obudowy do montażu D7, 3-biegunowej wkładki męskiej i żeńskiej, dławnicy kablowej M20

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409655
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356752404
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,139 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij