Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-HZ-5P-MS/0,5-542/FR SCO BK - 1409603

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409603
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626018577
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij