Wkładka stykowa - HC-Q 12-I-CT-F - 1409419

Wkładka żeńska HEAVYCON, seria Q12, 12-biegunowa, przyłącze zaciskane, z możliwością kodowania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Trwające zaledwie kilka sekund kodowanie za pomocą profili z tworzywa sztucznego
  • 16 możliwości kodowania bez utraty miejsca styku
  • Do wszystkich obudów typu D7
  • Ekonomicznie i ergonomicznie do dużej liczby styków o niewielkich wymiarach
  • Wkładka stykowa łącznie ze śrubą uszczelniającą IP 65

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409419
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 489 (C-4-2015)
GTIN 4046356701778
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia IT (Włochy)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij