Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-M12MS-1,5/0,2-116/2XA-1L-Z - 1409360

Brak zdjęcia

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, na Wtyk zaworowy typ A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy typ A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe zaworowe złącze wtykowe z diodą zenera jako układem ochronnym
  • Racjonalnie: Wysterowanie zaworów z dwoma połączeniami za pomocą tylko jednego kabla połączeniowego
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409360
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356870009
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,168 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij