Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 - 1409291

Brak zdjęcia

Wbudowywany styk żeński czujników/urządzeń wykonawczych, 8-polowy, M12-SPEEDCON, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, ze skrętką TPE 0,5 m, 8 x 0,25 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409291
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356909624
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
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
Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów licznikowych.

Zobacz ofertę listew kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do układów pomiarowych.
Dowiedz się więcej
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij