Dławnica gwintowana - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Akcesoria złączy śrubowych Pg16 do obudowy do gniazd do przewodów o średnicy 9 mm - 12 mm.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409286
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Strona katalogu Strona 651 (C-2-2017)
GTIN 4046356634670
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij