Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC4-150 - 1409220

Złącze okrągłe (po stronie urządzenia), Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, Przekrój żyły, maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, Prąd znamionowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski, Długość kabla: 150

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409220
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867733
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,041 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij