Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 3-pinowe, 690 V (IEC 61984), 24 A, połączenie zaciskowe, przewód 2,5 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409219
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867726
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,036 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij