Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Złącze okrągłe (po stronie przewodu), Złącza wtykowe sprzęgające, Materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, Przekrój żyły: 2, Przekrój żyły: 6, napięcie znamionowe: 690 V AC, Prąd znamionowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, Średnica przewodu min.: 12 mm, Średnica przewodu maks.: 16 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409217
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 76 (NTK-2014)
GTIN 4046356867702
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,081 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij