Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-8P-M12MS/10-PVC/FSSHOBS VA - 1409135

Jak na rysunku, jednak z radełkiem VA i bez PATG

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-biegun., PCW, czarny, RAL 9005, ekranowany, wtyk prosty M 12, kodowanie A, na gniazdo proste M12, kodowanie A, długość kabla:10 m, z radełkami VA

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409135
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356862844
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,918 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij