Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MS/ 1,0-970/FR SCO - 1409128

Kabel systemowy magistrali, VARAN, 6-bieg., SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, długość kabla: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409128
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356862837
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,119 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij