Kabel połączeniowy - NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR - 1409002

Przewód patch PROFINET

kabel patch PROFINET, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), zielony, wtyk RJ45/IP20, kątowy, na wtyk RJ45/IP20, kątowy, długość: 1,0 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1409002
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 398 (C-2-2017)
GTIN 4046356857178
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,081 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij