Wtykowe złącza mocy - SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - 1408989

Wtykowe złącza mocy, 4-bieg., Gniazdo kątowe M12, Kodowanie T, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
  • Wydajne: złącze wtykowe DC do maks. 12 A i 63 V DC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie T

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408989
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 286 (C-2-2017)
GTIN 4046356862394
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij