Kabel połączeniowy - NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC - 1408981

Przewód patchcord EtherCAT®

Patchcord EtherCAT®, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), kolor zielony, styk męski RJ45/IP20 push-pull, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 prosty, długość: 1,0 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408981
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 384 (C-4-2015)
GTIN 4046356857291
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,092 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij