Kabel sieciowy - NBC-R4QC/1,0-93B/R4QC - 1408978

Konfekcjonowany kabel PROFINET, CAT 5e, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22, giętki (7-żyłowy), RAL 6018 (zielonożółty), styk męski RJ45/IP67, obudowa z tworzywa push pull na styk męski RJ45/IP67 push pull, obudowa z tworzywa, line, długość: 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408978
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 399 (C-2-2017)
GTIN 4046356857079
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,083 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij