Kabel sieciowy - NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - 1408972

Konfekcjonowany kabel profinetowy CAT5e, ekranowany, czwórka gwiazdowa, AWG 22 b. giętki (7-drutowy), RAL 6018 (żółtozielony), wtyk RJ45/IP67 obudowa metalowa push-pull na wtyk RJ45/IP67 obudowa metalowa push-pull, Line, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408972
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 398 (C-2-2017)
GTIN 4046356857017
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,458 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij