Kabel sieciowy - NBC-R4QC/1,0-94B/R4QC - 1408965

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG 26, giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP67, obudowa push pull z tworzywa sztucznego, na wtyk RJ45/IP67 obudowę push pull z tworzywa sztucznego, Line, długość 1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408965
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 405 (C-2-2017)
GTIN 4046356856935
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,107 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij