Kabel sieciowy - NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC - 1408943

Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26, elastyczny (7-drutowy), RAL 5021 (niebieski), styk męski RJ45/IP67, obudowa metalowa push pull na styk męski RJ45/IP67, obudowa metalowa push pull, line, długość: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408943
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 402 (C-2-2017)
GTIN 4046356856720
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,361 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij