Kabel sieciowy - NBC-R4MC/2,0-93E/R4MC - 1408938

Konfekcjonowany kabel ethernetowy,CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP67, szary na wtyk RJ45/IP67, szary, line, długość 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408938
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 402 (C-2-2017)
GTIN 4046356856676
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,137 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij