Wtyki światłowodowe - FOC-M12-LC:A-GB02/2 - 1408868

Przewód GOF MM, konfekcjonowany z M12 OPTIC na LC dupleks

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, okrągły, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm, M12 na LC dupleks, do układania wewnątrz obudowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Konfekcjonowany kabel sieciowy z protokołem pomiarowym
  • M12-OPTIC z odstającymi nasadkami do ochrony przed uszkodzeniami
  • zoptymalizowana biegunowość zapewniająca jeszcze lepsze wartości tłumienia
  • 2,9 mm pojedyncze żyły z bardzo giętkiego materiału FRNC
  • Wytrzymały poliuretanowy (PUR) płaszcz zewnętrzny
  • Aramidowe elementy odciążenia naciągu o dużej wytrzymałości
  • Tarcza wtyczki wg DIN/IEC 61754-27
  • Zawarte w wytycznych projektowania PROFINET (v1.14)
  • Wytrzymałe złącze wtykowe, IP65/67
  • Możliwość zastosowania w systemach Ethernet 10/100/1000/10000 Mb/s
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408868
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 349 (C-2-2017)
GTIN 4055626081199
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij