Wtyki światłowodowe - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/1 - 1408865

Przewód POF, z zamontowanym złączem wtykowym M12 na SC-RJ

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, okrągły, włókna POF 980/1000 μm, złącze wtykowe światłowodowe M12 na SC-RJ/IP20

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód POF, z zamontowanym złączem wtykowym M12 na SC-RJ

Zalety

  • Pojedyncze żyły 2,2mm z wytrzymałego poliamidu (PCW)
  • Konfekcjonowany kabel sieciowy z protokołem pomiarowym
  • M12-OPTIC z odstającymi nasadkami do ochrony przed uszkodzeniami
  • zoptymalizowana biegunowość zapewniająca jeszcze lepsze wartości tłumienia
  • Wytrzymały poliuretanowy (PUR) płaszcz zewnętrzny
  • Aramidowe elementy odciążenia naciągu o dużej wytrzymałości
  • Tarcza wtyczki wg DIN/IEC 61754-27
  • Zawarte w wytycznych projektowania PROFINET (v1.14)
  • Wytrzymałe złącze wtykowe, IP65/67
  • Możliwość zastosowania w systemach Ethernet 10/100 Mb/s
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408865
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 349 (C-2-2017)
GTIN 4055626070599
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij