Kabel mocy - SAC-4P-10,0-PUR/FSS PE SCO - 1408846

Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, Kodowanie S, długość kabla: 10 m, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe AC do maks.12 A i 630 V AC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie S
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408846
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 294 (C-2-2017)
GTIN 4046356839914
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,105 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij