Kabel mocy - SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 1408819

Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowe M12, Kodowanie T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wydajne: złącze wtykowe DC do maks. 12 A i 63 V DC
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie T
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408819
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 295 (C-2-2017)
GTIN 4046356839013
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,230 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij