Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B10, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
  • Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
  • Mała waga
  • Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
  • Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
  • Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
  • absolutnie odporny na korozję
  • bezhalogenowe tworzywo sztuczne
  • Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408791
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 636 (C-2-2017)
GTIN 4046356834094
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,381 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij