Kabel sieciowy - NBC-MRD/ 10,0-93E SCO US - 1408735

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408735
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356828697
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,451 KGM
Numer taryfy celnej 85444210
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij