Przewód połączeniowy - QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK - 1408721

Fabrycznie konfekcjonowane złącze wtykowe QUICKON, 4+PE, czarne. z przewodem PCV 5x 2,5, długość: 3,0 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu
  • Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
  • Bezpieczne połączenie dzięki polaryzacji zapobiegającej pomyłkom podczas wtykania i dzięki ochronie przed dotknięciem DIN EN 0105
  • Prosta obsługa - złącza wtykowe umożliwiają szybszą wymianę urządzenia oraz ułatwiają rozruch dzięki wstępnie konfekcjonowanym przewodom

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408721
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 491 (C-2-2017)
GTIN 4046356827195
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij