Kabel sieciowy - NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - 1408671

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-pinowa, zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: A, na Wtyki proste RJ45 Rygiel klipsowy / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408671
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 405 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij