Kabel sieciowy - NBC-FS-R4MC SCO-IE/.../... - 1408662

Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste RJ45 Rygiel klipsowy / IP67, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408662
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 405 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij