Kabel sieciowy - NBC-FRD-R4ACR SCO-PN/.../... - 1408612

Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowy RJ45 / IP20, na Gniazdo kątowy M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408612
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 399 (C-2-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij