Kabel sieciowy - NBC-FRD-R4ACR SCO-EC/.../... - 1408582

Kabel sieciowy, EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowy RJ45 / IP20, na Gniazdo kątowy M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408582
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 385 (C-4-2015)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,167 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij