Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 - 1408573

Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wyk., gniazdo 8-pinowe, M12, kodowanie A, montaż na ścianie zewnętrznej/na kołnierzu czworokątnym, lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bezpośrednio wlutowywane złącza do płytek drukowanych M12 z wbudowanym zabezpieczeniem przed skręcaniem i przyłączem ekranu
  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408573
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356826464
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij