Kabel sieciowy - NBC-93G/... - 1408541

Produkt na metry, Kabel sieciowy, EtherCAT® CAT5 (100 Mb/s), ekranowany, PCW/PCW, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7; SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: Wolne wejścia (110,0 ... 500,0 m), Dostawa na bębnie kablowym w maksymalnie dwóch odcinkach (szczegóły: patrz parametry techniczne)

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1408541
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 380 (C-4-2015)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85444995
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij